SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

혹독한 적용 조건을 위한 SKINTOP® GRIP-M 새들-클램프 스트레인 릴리프 케이블 글랜드

새로운 점: 이제 XL 연결 스레드와도 사용 가능

e-모빌리티 기계 및 플랜트 엔지니어링 폭 넓은 클램핑 범위 기계적 저항성 조립 시간 최적 변형 방지 튼튼함 신뢰도

CE

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® GRIP-M
53113180
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 41.0 7 25
53113200
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 46.0 8.5 25
53113210
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 48.5 8 25
53113220
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 56.6 9 25
SKINTOP® GRIP-M-XL
53113185
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 46.0 12 25
53113205
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 49.5 12 25
53113215
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 52.5 12 25
53113225
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 62.6 15 25

장점

  • 케이블의 꼬임이나 찢김으로부터 보호
  • 고응력 완화
  • 높은 기계적 응력 용도
  • 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지

응용 범위

  • Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
  • 휴대용 장비
  • 빌딩 사이트의 기계와 시스템
  • 크레인 및 컨베이어 적용 기계류
  • EV 용 인프라 충전

인증

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
  • IEC 62196-1에 따라 시험 : 전기 자동차의 전도성 충전

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 지침 전단지를 참조하시기 바랍니다

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

온도 범위

  • 유동: -25°C ~ +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.