SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, 높은 기계적 스트레스에 영구 굽힘 보호 성능이 있는 견고한 케이블 글랜드

강한 기계적 응력 하에서 영구 벤딩 보호

화학적 저항성 우수 폭 넓은 클램핑 범위 최적 변형 방지 튼튼함 내산성 신뢰도 내온도성

CE

품번 Article designation / size Ø F mm Thread length D mm SW (mm) Overall length C (mm) 피스 / PU
SKINTOP® BS-M METAL
53806759
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 6.5 16 65.0 25
53806760
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 7 20 79.0 25
53806761
M 20 x 1,5 7 - 13.0 8.5 24 95.0 25
53806762
M 25 x 1,5 9 - 17.0 8 29 109.0 25
SKINTOP® BSR-M METAL
53806769
M 12 x 1,5 1 - 5.0 6.5 16 65.0 25
53806770
M 16 x 1,5 2 - 7.0 7 20 79.0 25
53806771
M 20 x 1,5 5 - 10.0 8.5 24 95.0 25
53806772
M 25 x 1,5 6 - 13.0 8 29 109.0 25

장점

  • 높은 기계적 안정성
  • 긴 사용 기간
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 최대 신뢰성

응용 범위

  • 기계적 안정성이 최우선시 되는 구역인 경우
  • 휴대용 장비
  • 빌딩 부지
  • 기계및 장비 생산
  • 일반적인 현장 응용
    - 금속과 유리 작업
    - 시멘트와 세라믹 작업
    - 주조작업
    - 조선 산업
    - 용광로 산업

인증

  • 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1에서 요구하는 바에 따라 과도한 벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 요청 시 M32 x 1.5

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP
  • 스테인리스강 소재의 스파이럴 스프링

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

온도 범위

  • 유동: -25°C ~ +100°C
  • 고정: -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.