듀브 케이블 러그 KR/ KRT/ KRF
장점
- 검사 구멍(크기 10mm²부터, KR 4mm²부터)
- 고품질의 전해 구리가 우수한 압착 품질 보장
응용 범위
- KR: 단면적 0.75-10.00 mm² 인 세선 및 다중 와이어 구리 도체 (class 2 및 5)
- KRT: 단면적 10 - 1000 mm² 멀티 와이어 구리 도체 (class 2)의 경우
- KRF: For fine wire copper conductors (class 2, 5 and 6) with a cross-sectional range of 16 - 800 mm²
- 주로 레일 및 구리 커넥터 연결을 위한 용도
- Max. 48 kV
인증
- UL 파일 번호: E205350(표 참조)
- 권장 크림핑 툴과 조합시 EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 및 VDE 0220:1의 요건 충족
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 class 설명: 구리 도체용 튜브 케이블 러그
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 6.0 Class 설명: 동축 케이블용 튜브형 케이블 러그
-
재료
- 주석 도금 동 (Cu/Sn4 , 주석 표면 4µ)
-
온도 범위
- 온도 범위 최대 +90°C
- 작동 온도: 110°C, 최대. +140°C
-
- * 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.