Tube cable lugs Cu

Tube cable lug made of copper, heat-resistant up to +180°C, for use with ÖLFLEX® HEAT cables/single cores, available in different dimensions.

기계 및 플랜트 엔지니어링철도옥외용에 적합기계적 저항성최적 변형 방지공간 요구 사항

CULUSDNV

품번 UL 인증길이 (mm)d mmW mm
63207053
yes15.251.36
63207054
yes171.36.5
63207055
yes18.751.37.5
63207056
yes15.251.86.5
63207057
yes171.86.5
63207058
yes18.751.87.5
63207059
yes22.51.89
63207061
yes15.252.37.5
63207062
yes172.37.5
63207063
yes18.752.38.5
63207064
yes22.52.39.5
63207065
yes27.752.313
63207066
yes21.7538.5
63207067
yes21.7539
63207068
yes25.5310
63207069
yes30.5313
63207071
yes2349.5
63207072
yes2549.5
63207073
yes26410
63207074
yes30.5414
63207075
yes28.54.512
63207076
yes28.54.512
63207077
yes354.515
63207078
yes394.517
63207079
yes424.519
63207080
yes31.55.512
63207081
yes33.255.512
63207082
yes37.55.515
63207083
yes41.55.517
63207084
yes455.519

장점

  • Withstand temperatures up to +180°C.
  • Compatible with equally heat-resistant ÖLFLEX® HEAT cables/single cores (e.g. ÖLFLEX® HEAT 180 product series).
  • Heat resistance tested in 1000 test cycles with ÖLFLEX® HEAT 180 cables, in accordance with DIN EN IEC 61238-1-1.
  • Suitable for use with KLAUKE crimping tools.
  • UL certification according to technical data enables the product to be used in the North American market.

응용 범위

  • For creating a safe crimp connection with multi-wire and fine-wire round cables in classes 2 and 5 in accordance with DIN EN 60228.

인증

  • UL-Zertifizierungen sind dem Datenblatt zu entnehmen

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 class 설명: 구리 도체용 튜브 케이블 러그

재료

  • 주석 도금된 전해액 구리

온도 범위

  • up to +180°C

  • * 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.