듀브 케이블 러그 KRFN

튜브 케이블 러그 케이블 class 2 및 5용 좁은 바닥이 있는 KRFN

품번 제품 명칭 스크류 홀Ø (mm) UL 인증 길이 (mm) 압착다이 d mm W mm 피스 / PU
61797400
KRFN 50/6 6 no 51 B 14.5 11 18 100
61797401
KRFN 50/8 8 no 51 B 14.5 11 18 100
61797402
KRFN 50/10 10 no 51 B 14.5 11 18 100
61797403
KRFN 70/6 6 no 56 B 14.5 13 20 50
61797404
KRFN 70/8 8 no 56 B 17 13 20 50
61797405
KRFN 70/10 10 no 56 B 17 13 20 50
61797406
KRFN 95/8 8 no 61 B 20 15 24 50
61797407
KRFN 95/10 10 no 62 B 20 15 24 50
61797408
KRFN 95/12 12 no 64 B 20 15 24 50
61797409
KRFN 120/8 8 no 65 B 22 17 26 25
61797410
KRFN 120/10 10 no 66 B 22 17 26 25
61797411
KRFN 120/12 12 no 68 B 22 17 26 25
61797412
KRFN 150/10 10 no 73 B 25/13 B 25 19 30 25
61797413
KRFN 150/12 12 no 75 B 25/13 B 25 19 30 25
61797414
KRFN 185/10 10 no 80 13 B 27 21 32 20
61797415
KRFN 185/12 12 no 82 13 B 27 21 32 20
61797417
KRFN 240/10 10 no 84 13 B 30 22.5 38 10
61797418
KRFN 240/12 12 no 84 13 B 30 22.5 38 10

장점

  • Can be installed through cable glands, allowing pre-assembly
  • 고품질의 전해 구리가 우수한 압착 품질 보장
  • 검침용 구멍

응용 범위

  • 좁은 튜브 케이블은 편조되고 유연한 50-240 mm² CU 도체에 끼워지며, 클래스 2 와 클래스 5에 알맞음
  • 좁은 공간에 적합

인증

  • 권장 크림핑 툴과 조합시 EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 및 VDE 0220:1의 요건 충족

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 class 설명: 구리 도체용 튜브 케이블 러그

재료

  • 주석 도금된 전해액 구리

온도 범위

  • 온도 범위 최대 +90°C
  • 작동 온도: 110°C, 최대. +140°C

  • * 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.