솔더리스 케이블 러그 KB

DIN 46234에 따른 절연되지 않은 케이블 러그/납땜 단자, 우수한 전도성, 최소 저항을 위한 고품질 전해 구리

품번 제품 명칭mm²UL 인증d1d3l1a1적합한 크림프 인서트피스 / PU
63204015
KB1-2,5R DIN 462340.5 - 1.5no2.76115PEW 12.1071100
63204025
KB1-3R DIN 462340.5 - 1.5no3.26115PEW 12.1071100
63204035
KB1-3,5R DIN 462340.5 - 1.5no3.76115PEW 12.1071100
63204045
KB1-4R DIN 462340.5 - 1.5no4.38125PEW 12.1071100
63204055
KB1-5R DIN 462340.5 - 1.5no5.310135PEW 12.1071100
63204065
KB1-6R*0.5 - 1.5no6.511145PEW 12.1071100
63204075
KB1-8R*0.5 - 1.5no8.414175PEW 12.1071100
63204085
KB1-10R*0.5 - 1.5no10.518195PEW 12.1071100
63204095
KB2,5-3R DIN 462341.5 - 2.5no3.26115PEW 12.1071100
63204105
KB2,5-3,5R DIN 462341.5 - 2.5no3.76115PEW 12.1071100
63204115
KB2,5-4R DIN 462341.5 - 2.5no4.38125PEW 12.1071100
63204125
KB2,5-5R*1.5 - 2.5no5.310.1145PEW 12.1071100
63204135
KB2,5-6R DIN 462341.5 - 2.5no6.511165PEW 12.1071100
63204145
KB2,5-8R DIN 462341.5 - 2.5no8.414175PEW 12.1071100
63204155
KB2,5-10R*1.5 - 2.5no10.518195PEW 12.1071100
63204165
KB2,5-12R*1.5 - 2.5no1319.8155PEW 12.1071100
63204175
KB6-4R*2.5 - 6no4.38146PEW 12.1071100
63204185
KB6-5R*2.5 - 6no5.310.1156PEW 12.1071100
63204195
KB6-6R*2.5 - 6no6.511.1166PEW 12.1071100
63204205
KB6-8R*2.5 - 6no8.414.1196PEW 12.1071100
63204215
KB6-10R DIN 462342.5 - 6no10.518216PEW 12.1071100
63204225
KB6-12R*2.5 - 6no1319236PEW 12.1071100
63204235
KB10-5R DIN 4623410no5.310168PEW 12.1071100
63204245
KB10-6R DIN 4623410no6.511178PEW 12.1071100
63204255
KB10-8R DIN 4623410no8.414208PEW 12.1071100
63204265
KB10-10R DIN 4623410no10.518218PEW 12.1071100
63204275
KB10-12R DIN 4623410no1322238PEW 12.1071100
63204285
KB16-5R DIN 4623416no5.3112010PEW 12.033100
63204295
KB16-6R DIN 4623416no6.5112010PEW 12.033100
63204305
KB16-8R DIN 4623416no8.4142210PEW 12.033100
63204315
KB16-10R DIN 4623416no10.5182410PEW 12.033100
63204325
KB16-12R DIN 4623416no13222610PEW 12.033100
63204335
KB25-5R DIN 4623425no5.3122511PEW 12.033100
63204345
KB25-6R DIN 4623425no6.5122511PEW 12.033100
63204355
KB25-8R DIN 4623425no8.4162511PEW 12.033100
63204365
KB25-10R DIN 4623425no10.5182611PEW 12.033100
63204375
KB25-12R DIN 4623425no13223111PEW 12.033100
63204385
KB25-16R DIN 4623425no17283511PEW 12.033100
63204395
KB35-6R DIN 4623435no6.5152612-100
63204405
KB35-8R DIN 4623435no8.4162612-100
63204415
KB35-10R DIN 4623435no10.5182712-100
63204425
KB35-12R DIN 4623435no13223112-100
63204445
KB50-6R DIN 4623450no6.5183416-100
63204455
KB50-8R DIN 4623450no8.4183416-100
63204465
KB50-10R DIN 4623450no10.5183416-100
63204475
KB50-12R DIN 4623450no13223616-100
63204485
KB50-16R DIN 4623450no17284016-100
63204495
KB70-6R DIN 4623470no6.5223818-100
63204505
KB70-8R DIN 4623470no8.4223818-100
63204515
KB70-10R DIN 4623470no10.5223818-100
63204525
KB70-12R DIN 4623470no13223818-100
63204535
KB70-16R DIN 4623470no17284218-100
63204545
KB95-8R DIN 4623495no8.4244220-50
63204555
KB95-10R DIN 4623495no10.5244220-50
63204565
KB95-12R DIN 4623495no13244220-50
63204575
KB95-16R DIN 4623495no17284420-50
63204585
KB120-8R DIN 46234120no8.4244422-25
63204595
KB120-10R DIN 46234120no10.5244422-25
63204605
KB120-12R DIN 46234120no13244422-25
63204615
KB120-16R*120no17284422-25
63204625
KB150-10R DIN 46234150no10.5305024-25
63204635
KB150-12R DIN 46234150no13305024-25
63204645
KB150-16R DIN 46234150no17305024-25
63204655
KB185-10R DIN 46234185no10.5365028-20
63204665
KB185-12R DIN 46234185no13365028-20
63204675
KB185-16R DIN 46234185no17365028-20
63204685
KB240-10R DIN 46234240no10.5385632-10
63204695
KB240-12R DIN 46234240no13385632-10
63204705
KB240-16R DIN 46234240no17385632-10

장점

  • 간단한 작업의 미세한-등급 접속 용도
  • 그러므로 최상의 전기 전도율을 제공(최소저항성)

응용 범위

  • 카테고리 2,5 및 6 컨덕터를 장착한 케이블
  • 제어케비넷과 장비 생산
  • 기차와 BUS

인증

  • VG 88710에 부합
  • Coil form DIN 46234 (versions mit * are not according to DIN 46234)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 5.0 class 설명: 구리 도체용 솔더리스 구리 단자

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 6.0 Class 설명: 동축 케이블용 압착 케이블 러그

주의

  • s = 재료 두께

재료

  • 양호한 전도성을 위한 고품질 전해 구리

온도 범위

  • 온도 범위 최대 +120°C

  • * 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.