절연된 케이블 러그
절연 케이블 러그 쉬운 입구 (링 케이블 러그, (좁은) 포크 케이블 러그, 플랜지 포크 케이블 러그, 핀 케이블 러그, 원형 커넥터, 커넥터 슬리브 버트 커넥터, 엔드 조인트)
장점
- 플라스틱 슬리브의 간편한-엔트리 퍼넬(funnel) 모양은 도체의 간단하고, 빠르고, 안전한 삽입을 가능하게 함 .
- 케이블이 구부러지거나 으스러지는 위험이 없습니다.
- 강도 및 전류 흐름성 개선을 위한 것
응용 범위
- 제어케비넷과 장비 생산
제품 특성
- 어느 위치에서나 눌려지는 단단히 납땜된 케이블 러그
- 간단한 작업의 미세한-등급 접속 용도
- 최대로 부식을 보호하기 위한 전기주석도금
- 접촉 프레스안에 플랫 용기 재료는 이중으로 접혀야 하고 단단한-납땜을 해야 함
- 내부 물결 모양의 금속 슬리브
인증
- 화일 번호 E334109, 표 참조
주의
- 버트 (Butt) 도체: 솔리드 도체, 미세 연선 및 다양한 단면이 함께 권축될 수 있음
설계
- 1 = 링 케이블 러그2 = 갈라진 케이블 러그3 = 핀 케이블 러그4 = 원형 커넥터5 = 커넥터 슬리브6 = 버트 커넥터7 = 말단 커넥터
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 5.0 class 설명: 구리 도체용 솔더리스 구리 단자
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 6.0 Class 설명: 동축 케이블용 압착 케이블 러그
-
일반
- 다른 크기와 색상( DIN 또한) 요청 시 제공 가능
- 할로겐프리
-
재료
- 양호한 전도성을 위한 고품질 전해 구리
- PA (UL 94 V0)
PC (UL 94 V2)
see datasheet -
온도 범위
- PA: -20°C up to +105°C
PC: -20°C up to +100°C -
- 다른 크기 및 색상 요청시 제공 가능합니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- 생산 공차 ± 0.5 mm