Tube cable lugs KRFS

Tube cable lugs KRFS, also for fine wire copper conductors, class 2, 5 and 6, easy to mount through cable glands

철도옥외용에 적합기계적 저항성공간 요구 사항

CULUSDNV

품번 제품 명칭스크류 홀Ø (mm)UL 인증길이 (mm)압착다이d mmW mm피스 / PU
61803470
KRFS 50/66no51B 14.51115100
61803471
KRFS 50/88no51B 14.51116.5100
61803472
KRFS 50/1010no52B 14.51116.5100
61803473
KRFS 70/66no58B 17131750
61803474
KRFS 70/88no58B 17131750
61803475
KRFS 70/1010no58B 17131950
61803476
KRFS 95/66yes63B 20151950
61803477
KRFS 95/88yes63B 20151950
61803478
KRFS 95/1010yes63B 20151950
61803479
KRFS 95/1212yes64B 20152050
61803480
KRFS 120/66yes67B 22171925
61803481
KRFS 120/88yes67B 22171925
61803482
KRFS 120/1010yes67B 22171925
61803483
KRFS 120/1212yes70B 22172225
61803484
KRFS 150/66yes74B 25/13 B 25192525
61803485
KRFS 150/88yes74B 25/13 B 25192525
61803486
KRFS 150/1010yes74B 25/13 B 25192525
61803487
KRFS 150/1212yes76B 25/13 B 25192525
61803488
KRFS 185/1010yes7913 B 27212720
61803489
KRFS 185/1212yes8213 B 27212720
61803490
KRFS 240A/1010yes9113 B 3022.52910
61803491
KRFS 240A/1212yes9113 B 3022.52910
61803492
KRFS 240A/1616yes9613 B 3022.52910

장점

  • Can be installed through cable glands, allowing pre-assembly
  • 고품질의 전해 구리가 우수한 압착 품질 보장
  • 검침용 구멍
  • Same or smaller flange width as pipe diameter

응용 범위

  • Tubular cable lugs with particularly narrow flange suitable for stranded, flexible and very flexible CU conductors 50 - 240 mm² (class 2, 5 & 6)
  • 좁은 공간에 적합

인증

  • UL 파일 번호: E205350(표 참조)
  • 권장 크림핑 툴과 조합시 EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 및 VDE 0220:1의 요건 충족

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 class 설명: 구리 도체용 튜브 케이블 러그

재료

  • 주석 도금된 전해액 구리

온도 범위

  • 온도 범위 최대 +90°C
  • 작동 온도: 110°C, 최대. +140°C

  • * 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.