HITRONIC® BUS PCF DUPLEX indoor + outdoor
폴리머 클래드 화이버 듀플렉스 화이버 케이블 버전, 실내 및 실외 사용
HITRONIC® PCF DUPLEX 케이블, 다양한용도, 서브 케이블 직경 2.9 mm, 실외용 A-VQ (ZN) HB2Y 2K200/230 케이블 색상; 주황색색 실내 J-V (ZN) H11Y
직접 커넥터 어셈블리의 경우
장점
- 최고 500m까지 전송
- 직결 커넥터 조립에 적합
- 오일, 원유, 산과 알칼리에 대한 양호한 저항성
- 높은 기계적 강도
- EMC 보호
응용 범위
- PROFIBUS, INTERBUS 등 현장 버스 시스템 내 데이터 전송용
- 산업 환경
제품 특성
- 가능한 전송 파장: 650nm, 850nm
- 모든 BUS 시스템에 대한 요구 사항 준용
- 할로겐프리 외피
제품 구성
- FRNC 피복이 있고 색상 코드가 부여된 고정형 PCF 서브케이블(2.9mm)
- 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
- 외피: 실내용 PUR; 외부용 PE
- 색상: 주황색(옥내), 검정색(옥외)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
-
치수
- Buffered fibre: 0.5mm
Single cable: 2.9 mm - 케이블: 표 참조
-
코어 인식 코드
- 적색, 녹색
-
Fibre type
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre
최소 곡률 반경
- 고정: ≥ 15 x 외경
- 동적: ≥ 20 x외경
-
표준 지정:
- PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
- PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230
광 값
- 데이터 시트 참조
광 섬유 타입
- 코어 재질: 유리
- 피복재: 불소고분자
-
허용 가능한 인장 강도
- 고정 설치: 400N(옥내), 500N(옥외)
- 단기: 1,200N(옥내), 1,500N(옥외)
-
온도 범위
- 작동: -20 ~ +70 °C
- 설치: -10°C에서 +50°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.