PROFINET 애플리케이션용 HITRONIC® PCF 케이블
폴리머 광섬유 듀플렉스 버퍼 섬유 버전 PVC 또는 PUR 외피, PROFINET 어플리케이션 타입 B 또는 C
PROFINET 준수 광 케이블 따라서 2K 200/230 PCF 트윈 케이블이있는 유형 B 및 유형 C, 색상 코드; J-VY (ZN) Y, AT-V (ZN) Y (ZN) 11Y
-
PROFINET의 준수
- B 형 또는 C 형 - 직접 커넥터 어셈블리의 경우
장점
- 광학 데이터는 500m까지 전송
- 간편한 취급
- 외부 필드로 인한 간섭 없음
- 접지 문제 없음
- 직결 커넥터 조립에 적합
응용 범위
- PCF DUPLEX은 산업용으로 광 신호 전송을위한 케이블
- PROFINET / Industrial Ethernet
- 100 Mbit/s: 최대 케이블 길이 100 m
- PROFINET 타입 B :
고정 부설 - PROFINET 유형 C :
유연한 어플리케이션 (전원 체인) 에 대한
제품 특성
- PVC 외피를 가진 케이블:
산업 환경에서의 표준 애플리케이션용 - PUR 외피를 가진 케이블:
산업 환경에서 높은 기계적 화학적 스트레스 받는 경우 - PNB - PROFINET-Type B
- PNC - PROFINET-Type C
- FD - Highly flexible (파워 체인)
Norm references / Approvals
- 28055702 : C (UL)와 우리의 승인을
(OFNG 75 ° C) - PUR compound: oil resistant acc. to IEC 60811-2-1 und DIN EN 50363-10-2
제품 구성
- PVC 외피와 컬러 코딩, 타이트 버퍼 PCF 서브 케이블
- 서브 케이블 외경: 2.2mm
- 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
- 외피 재료 PUR 또는 PVC (문서 설명을 참조)
- 외장 색상 : 녹색 (RAL 6018)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
치수
- Buffered fibre: 0.5mm
Single cable: 2.2 mm - 케이블: 표 참조
코어 인식 코드
- 흑색, 주황색 (화살표 인쇄)
Fibre type
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre
최소 곡률 반경
- 데이터 시트 참조
표준 지정:
- J-V(ZN)YY 2K200/230
J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex
광 섬유 타입
- 코어 재질: 유리
- 피복재: 불소고분자
허용 가능한 인장 강도
- 데이터 시트 참조
온도 범위
- 데이터 시트 참조
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
- 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.