HITRONIC® HRM-FD Cable

전원 체인에 사용하도록 설계된 유연한
분해 가능한 브레이크 아웃 케이블

Aufteilbeares HITRONIC® HRM-FD 파워 체인에 사용을 위한 브레이크아웃 케이블; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex

Highly flexible cable for power chain use

Lapp의 보완 자동화 요소 기계 및 플랜트 엔지니어링 할로겐프리 기계적 저항성 저중량 최적 변형 방지 케이블 체인 자외선 저항

EtherNetIP

품번 제품 명칭 Fibre type Number of fibres 외경 (mm) 무게 (kg/km)
멀티모드 G 50 OM4
26300402
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 7.8 50
26300404
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7.8 50
26300408
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 10.4 93
26300412
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 13 98
멀티모드 G 50 OM3
26300302
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 7.8 50
26300304
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7.8 50
26300308
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 10.4 93
26300312
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 13 98
멀티모드 G 50 OM2
26300202
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 7.8 50
26300204
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7.8 50
26300208
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 10.4 93
26300212
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 13 98
멀티모드 G 62.5 OM1
26300102
HITRONIC® HRM-FD800 2G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 2 7.8 50
26300104
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 7.8 50
26300108
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 10.4 93
26300112
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 13 98
싱글모드 E 9 OS2
26300902
HITRONIC® HRM-FD800 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 7.8 50
26300904
HITRONIC® HRM-FD1000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7.8 50
26300908
HITRONIC® HRM-FD1400 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 10.4 93
26300912
HITRONIC® HRM-FD1800 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 13 98

장점

  • 파워 체인에 사용하도록 설계됨
  • 필드조립에 적합
  • 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 설치
  • 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위

  • 매우 유연한, 산업 응용 용도
  • 움직이는 부분 사이의 링크로
  • 직립 설치 시
  • 산업 환경
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 군사 규범 MIL-C-85045에 기반
  • 건식 또는 습기가 많은 방에서 파워 체인 및 무빙 기계 부품에 사용
  • 난연 및 할로겐 프리 외피
  • 기계적으로 강력한

제품 구성

  • 2.0mm 타이트 버퍼형 서브 케이블
    (LSZH 피복)
  • 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
  • 중앙 보강재
  • PUR 외피
  • 색상: 흑색 (RAL 9005)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블

치수

  • 서브 케이블: 2.0mm
  • 케이블: 표 참조

코어 인식 코드

  • 세부 사항은 데이터 시트 참조

Fibre type

  • GOF - Glass Optical Fibre

표준 지정:

  • A/J-V(ZN)H(ZN)11Y

광 값

  • 데이터 시트 참조

광 섬유 타입

  • 코어 재질: 유리
  • 클래딩 소재: 유리

허용 가능한 곡률 반경

  • 고정: ≥ 15 x 외경
  • 동적: ≥ 20 x외경

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C에서 +70°C
  • 유연한 사용: -20°C에서 +60°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.