HITRONIC® TORSION
높은 비틀림 압력을 견딜 수 있도록 특수 설계된 브레이크 아웃 케이블; PUR 외피
비틀림 움직임 정의된 풍력 적용용 광 섬유 케이블 2,4,8 또는 12 서브 케이블 원소 싱글모드 또는 멀티모드 섬유
비틀림-저항성, 매우 유연함
장점
- 풍력 발전의 드립 루프의 높은 비틀림을 견디기 위해 설계(디자인)됨
- 필드조립에 적합
- 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 설치
- 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)
응용 범위
- 고정된 그리고 유연한 설치 뿐만아니라, 뒤틀림 움직임을 가진 응용을 위한 것 (예, 기계류, 풍력 터빈)
- 산업 환경
- 직립 설치 시
- 움직이는 부분 사이의 링크로
- 실내 및 실외 사용
제품 특성
- 군사 규범 MIL-C-85045에 기반
- 비틀림-저항성, 매우 유연함
- 난연 및 할로겐 프리 외피
- 기계적으로 강력한
제품 구성
- 2.5mm 타이트 버퍼형 서브 케이블(LSZH 피복)
- 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
- 중앙 보강재
- PUR 외피
- 색상: 흑색 (RAL 9005)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
-
치수
- 서브 케이블: 2.5mm
- 케이블: 표 참조
-
코어 인식 코드
- 세부 사항은 데이터 시트 참조
-
Fibre type
- GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
- A/J-V(ZN)H11Y
광 값
- 데이터 시트 참조
광 섬유 타입
- 코어 재질: 유리
- 클래딩 소재: 유리
-
허용 가능한 곡률 반경
- 고정: ≥ 15 x 외경
- 동적: ≥ 20 x외경
-
온도 범위
- 고정 설치: -40°C에서 +70°C
- 비정규적 유연한 사용: -30 °C ~ +70 °C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- 멀티모드 OM4 섬유로 요청 시 구입 가능.