HITRONIC® HDM
빈번한 릴링 및 언 릴링을 위해 설계된 미니 브레이크 아웃/배포 케이블, 릴링 가능
HITRONIC® HDM 케이블 4, 6 또는 8 버퍼 광섬유를 사용하여 다양한 적용에 풀릴 수 있고, 반복적으로 감고 풀기에 적합; A/J-V(ZN)11Y
모바일 필드 케이블
장점
- 필드 적용에 적합
- 모바일 사용을 위한 릴레이블
- 작은 치수, 높은 유연성, 짧은 벤딩 반경으로 설치가 매우 용이함
- 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)
응용 범위
- 조명과 사운드 기술
- 실내 및 실외 사용
- 산업 환경
- TV 방송 카메라 기술 빌딩 모니터링
- 필드 적용
제품 특성
- 군사 규범 MIL-C-85045에 기반
- 고유연성, 릴레이블 그리고 인장강도
- 색상 코드화된 타이트 버퍼형 fibre
- 외장 시스 할로겐 프리
- 기계적으로 강력한
제품 구성
- 최대 12 타이트 버퍼형 섬유(900µm)
- 색상 코드
- 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
- PUR 외피
- 색상: 흑색 (RAL 9005)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
-
치수
- 완충된 (2 차 코팅된 섬유): 900μm
- 케이블: 표 참조
-
코어 인식 코드
- 완충된 섬유 색상 코드는
데이터 시트 참조 -
Fibre type
- GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
- A/J-V(ZN)11Y
광 값
- 데이터 시트 참조
광 섬유 타입
- 코어 재질: 유리
- 클래딩 소재: 유리
-
허용 가능한 곡률 반경
- 고정: ≥ 15 x 외경
- 동적: ≥ 20 x외경
-
온도 범위
- 고정 설치: -40°C에서 +70°C
- 유연한 사용: -20°C에서 +60°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.