JE-LiYCY...BD

산업 전자품용 차폐된 데이터 송신 케이블

JE-LIYCY ... BD - 산업용 전자 장치용 설치 케이블, VDE 0815, 7 선 도체, 번들 거치대, 쉴드, PVC

DIN VDE 0815 준수

간섭 신호

CE Fire

품번 쌍과 도체 횡 단면 (mm²) 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
JE-LiYCY...BD
0034200
2 x 2 x 0.5 6.6 51 70
0034201
4 x 2 x 0.5 8.5 87 155
0034202
8 x 2 x 0.5 11.7 144 260
0034208
12 x 2 x 0.5 12.8 195 340
0034203
16 x 2 x 0.5 13.9 249 430
0034210
20 x 2 x 0.5 15.1 298 495
0034204
24 x 2 x 0.5 16.4 348 605
0034212
32 x 2 x 0.5 21 441 738

장점

  • 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
  • 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위

  • 전자제품 및 측정, 제어, 신호 응용에 사용하는 커넥션 케이블
  • 이 케이블은 또한 펄스와 데이터 송신 케이블로 사용이 가능
  • JE-LiYCY ... BD는 전화 시스템을 위한 효율적인 연결 케이블 인 것으로 입증. 페이징 및 인터콤 시스템
  • 건조한 공간과 습한 공간에서 석고벽등에 고정용으로 설치

제품 특성

  • 2-쌍 버젼 (2 x 2 x 0.5) 꼬여져서 스타 쿼드가 됩니다
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • JE-LiYCY ... BD EB:
    IEC 60079-14: 2013/EN 60079-14: 2014/VDE 0165-1: 2014, 16.2.2 절에 따라 본질 안전 회로 (보호 유형 i - 본질 안전)의 경우,

인증

  • DIN VDE 0815 준수타입 JE-LiYCY...BD

제품 구성

  • 7-가닥 연합된 순동 도체
  • PVC 재질의 심선 절연
  • 2 cores twisted into a pair, and 4 pairs into units/ bundles (for 2 x 2 x 0.5 as star quad cable)
  • 절연층안에서 연합된 묶음,
    호일 랩핑,
    주석 도금 전선으로 만들어진 편조 차폐
  • Outer sheath made of PVC
    Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 클레스 : 신호 / 통신 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class 설명: 원격 커뮤니케이션 케이블

코어 인식 코드

  • VDE 0815, 부록 T10 참조

상호 정전 용량

  • 최대. 100 nF/km

커플링

  • 약 200pF/100m

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 멀티 와이어, 7 x 0.3mm

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 15 x 외경
  • 고정 설치: 5 x 외경

시험 전압

  • Core/core: 500 V
  • Core/screen: 2000 V

루프 저항성

  • 최대. 78.4 ohm/km

온도 범위

  • Occasional flexing: -5°C ~ +50°C
  • 고정 설치: -30°C에서 +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.