JE-Y(ST)Y...BD EB

산업 전자를 위한 고정 차폐된 데이터설치 케이블

JE-Y (ST) Y ... 산업 전자, 고체 전도체/고정 사용, 페어, 차폐/정전 호일, 청색/본질 안전 회로용 BD EB 설치 케이블

청색 버전:
폭발 위험이 있는 곳에는 위험 방지 형식 -i-가 필수적임

간섭 신호

CE Fire

품번 코어와 케이블 직경 (mm) 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
JE-Y(ST)Y...BD EB, 파랑색 외부 피복
0034120
2 x 2 x 0.8 6 25 60
0034121
4 x 2 x 0.8 8.5 45 100
0034122
8 x 2 x 0.8 11 85 165
0034123
12 x 2 x 0.8 13 126 240
0034125
20 x 2 x 0.8 16 206 360
0034126
32 x 2 x 0.8 20 327 555

장점

  • 비용절감형 설치. (예. 절연 이동 기술(IDC)을 갖춘 접속)
  • 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 고주파 전자기장의 간섭 최소화
  • 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)

응용 범위

  • 측정, 제어, 신호 처리 및 데이터 애플리케이션에서 필요에 따라 산업용 제어 시스템에서 고정 설치를 위한 연결 케이블
  • 산업 전자
  • 건조한 공간과 습한 공간에서 석고벽등에 고정용으로 설치

제품 특성

  • 2쌍 버전(2x2x0.8)은 스타 쿼드 형상임
  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • JE-Y (ST) Y ... BD EB:
    IEC 60079-14: 2013/EN 60079-14: 2014/VDE 0165-1: 2014, 16.2.2 에 따라 본질 안전 회로 (보호 유형 i - 본질 안전)의 경우,

인증

  • DIN VDE 0815 준수타입 JE-Y(ST)Y...BD

제품 구성

  • 연동 단선 도체
  • PVC 재질의 심선 절연
  • 2 코어가 꼬여져 한 쌍으로, 그리고 4 쌍을 장치 안으로 ( 2 x 2 x 0.8 스타 퀘드 케이블)
  • 구리 드레인 와이어와 알루미늄 라미네이트 플라스틱을 적용한 차폐
  • PVC 소재 외피외피 색상: 하늘 청색 (RAL 5015)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 클레스 : 신호 / 통신 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class 설명: 원격 커뮤니케이션 케이블

코어 인식 코드

  • VDE 0815, 부록 T10 참조

상호 정전 용량

  • 최대. 100 nF/km

커플링

  • 약 200pF/100m

유도성

  • 약 0.65 mH/km

도체 연합

  • 단일-전선 (솔리드 도체)
  • 0.8 mm: 0.50 mm²

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 6 x 외경

시험 전압

  • Core/Core: 1000 V
  • Core/screen: 2000 V

루프 저항성

  • 최대. 73.2 Ohm/km

온도 범위

  • Occasional flexing: -5°C ~ +50°C
  • 고정 설치: -30°C에서 +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.