JE-LiYCY...BD EB
산업 전자품용 차폐된 데이터 송신 케이블
JE-LIYCY ... 산업용 전자 제품용 BD EB 설치 케이블, VDE 0815, PVC, 페어로 차폐된 Maxi TERMI-POINT® 배선, 청색, 본질 안전 회로
청색 버전:
폭발 위험이 있는 곳에는 위험 방지 형식 -i-가 필수적임
장점
- 전체 편조는 전기 간섭을 최소화
- 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)
응용 범위
- 전자제품 및 측정, 제어, 신호 응용에 사용하는 커넥션 케이블
- 이 케이블은 또한 펄스와 데이터 송신 케이블로 사용이 가능
- JE-LiYCY ... BD는 전화 시스템을 위한 효율적인 연결 케이블 인 것으로 입증. 페이징 및 인터콤 시스템
- 건조한 공간과 습한 공간에서 석고벽등에 고정용으로 설치
제품 특성
- 2-쌍 버젼 (2 x 2 x 0.5) 꼬여져서 스타 쿼드가 됩니다
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
- JE-LiYCY ... BD EB:
IEC 60079-14: 2013/EN 60079-14: 2014/VDE 0165-1: 2014, 16.2.2 절에 따라 본질 안전 회로 (보호 유형 i - 본질 안전)의 경우,
인증
- DIN VDE 0815 준수타입 JE-LiYCY...BD
제품 구성
- 7-가닥 연합된 순동 도체
- PVC 재질의 심선 절연
- 2 cores twisted into a pair, and 4 pairs into units/ bundles (for 2 x 2 x 0.5 as star quad cable)
- 절연층안에서 연합된 묶음,
호일 랩핑,
주석 도금 전선으로 만들어진 편조 차폐 - PVC 소재 외피외피 색상: 하늘 청색 (RAL 5015)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 클레스 : 신호 / 통신 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class 설명: 원격 커뮤니케이션 케이블
-
코어 인식 코드
- VDE 0815, 부록 T10 참조
-
상호 정전 용량
- 최대. 100 nF/km
-
커플링
- 약 200pF/100m
-
유도성
- 약 0.65 mH/km
-
도체 연합
- 멀티 와이어, 7 x 0.3mm
-
최소 곡률 반경
- 간헐적 움직임: 15 x 외경
- 고정 설치: 5 x 외경
-
시험 전압
- Core/Core: 1000 V
- Core/screen: 2000 V
-
루프 저항성
- 최대. 78.4 ohm/km
-
온도 범위
- Occasional flexing: -5°C ~ +50°C
- 고정 설치: -30°C에서 +70°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.