JE-Y(ST)Y...BD
산업 전자를 위한 고정 차폐된 데이터설치 케이블
JE-Y (ST) Y ... 산업용 전자 장치용 VDE 설치 케이블, VDE 0815, PVC, 솔리드 도체, 페어, 번들재, 쉴드/고정 호일, 고정 사용
DIN VDE 0815 준수
장점
- 비용절감형 설치. (예. 절연 이동 기술(IDC)을 갖춘 접속)
- 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 고주파 전자기장의 간섭 최소화
- 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)
응용 범위
- 측정, 제어, 신호 처리 및 데이터 애플리케이션에서 필요에 따라 산업용 제어 시스템에서 고정 설치를 위한 연결 케이블
- 산업 전자
- 건조한 공간과 습한 공간에서 석고벽등에 고정용으로 설치
제품 특성
- 2쌍 버전(2x2x0.8)은 스타 쿼드 형상임
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
- JE-Y (ST) Y ... BD EB:
IEC 60079-14: 2013/EN 60079-14: 2014/VDE 0165-1: 2014, 16.2.2 에 따라 본질 안전 회로 (보호 유형 i - 본질 안전)의 경우,
인증
- DIN VDE 0815 준수타입 JE-Y(ST)Y...BD
제품 구성
- 연동 단선 도체
- PVC 재질의 심선 절연
- 2 코어가 꼬여져 한 쌍으로, 그리고 4 쌍을 장치 안으로 ( 2 x 2 x 0.8 스타 퀘드 케이블)
- 구리 드레인 와이어와 알루미늄 라미네이트 플라스틱을 적용한 차폐
- Outer sheath made of PVC
Outer sheath colour: grey (similar to pebble grey/ RAL 7032)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 클레스 : 신호 / 통신 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class 설명: 원격 커뮤니케이션 케이블
-
코어 인식 코드
- VDE 0815, 부록 T10 참조
-
상호 정전 용량
- 최대. 100 nF/km
-
커플링
- 약 200pF/100m
-
유도성
- 약 0.65 mH/km
-
도체 연합
- 단일-전선 (솔리드 도체)
- 0.8 mm: 0.50 mm²
-
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 6 x 외경
-
시험 전압
- Core/core: 500 V
- Core/screen: 2000 V
-
루프 저항성
- 최대. 73.2 Ohm/km
-
온도 범위
- Occasional flexing: -5°C ~ +50°C
- 고정 설치: -30°C에서 +70°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.