TEC 씰링 캡

내부에 접착제 코팅이 된 TEC 밀봉 캡은 케이블 접합시 절연 및 밀봉을 위해 사용됩니다.

화학적 저항성 우수 할로겐프리 자외선 저항 방수

품번 Article description H max. (mm) H min. (mm) J max. (mm) Cable Ø (mm) R* after 수축 (mm) 패널 두께 HW* (mm) 피스 / PU
61830000 TEC 15/4,5 15 4.5 4 5 - 12 30 2 10
61830010 TEC 25/9 25 9 6.5 10 - 22 50 2.3 10
61830020 TEC 36/15 36 15 10.5 17 - 30 80 3 10
61830040 TEC 55/25 55 25 16 28 - 47 130 3.3 10
61830050 TEC 80/40 80 40 17 45 - 70 150 4 10
61830060 TEC 102/60 102 60 26 68 - 90 140 4 10
61830070 TEC 148/57 148 57 27 80 - 133 105 3.3 10

장점

  • 안쪽에 열가소성 접착제 코팅을 하여 안전한 밀봉이 가능
  • 화학 물질과 솔벤트에 대한 양호한 저항성
  • 높은 인장강도 및 확실한 기계적 보호력

응용 범위

  • 수분 및 오염물질 누출로부터 케이블 끝에 밀봉이 필요한경우

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000218
  • ETIM 5.0 Class-Description: Schrumpf-Endkappe

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000218
  • ETIM 6.0 Class 설명: 수축 엔드 캡

일반

  • UV-저항성
  • 이중 벽

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • 내부에 열가소성 접착 코팅이된 조사가교 변형 폴리올레핀
  • 할로겐프리와 실리콘-프리

온도 범위

  • -55°C~+100 °C
  • 수축 온도: 135°C

  • 1. 수축 후 +/- 10%; 2. 수축 후 +/- 20%
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.