HOTY 열 수축 튜브

HOTY 열 수축 튜브 - PVC로 제작 된 튜브는 케이블 보호 및 절연효과와 난연성일 보유하였으며, 검정색 디자인을적용하여 가격 대비 좋은 성능으로 UV 저항력이 있으며 수축률은 2 : 1입니다

얇은 벽

옥외용에 적합 화염 저지력 자외선 저항

품번 Article description 내부 Ø 축소 이전 (mm) 수축 범위 (mm) 패널 두께, 수축 +- 0.1 mm PU (m)
61716700
HOTY 1 2.5 2.5 - 1.2 0.45 100
61716720
HOTY 2 4 4 - 2 0.5 100
61716740
HOTY 3 6 6 - 3 0.5 100
61716760
HOTY 4 7 7 - 4 0.5 100
61716780
HOTY 6 11 11 - 6 0.6 100
61716800
HOTY 8 14 14 - 8 0.6 100
61716820
HOTY 10 17 17 - 10 0.8 100
61716840
HOTY 13 20 20 - 13 1.0 100
61716860
HOTY 16 25 25 - 16 1.0 50
61716880
HOTY 20 31 31 - 20 1.0 50

장점

  • 적절한-가격
  • 내후성 및 UV 저항성
  • 화염 저지력
  • 광압을 통해 안전한 전송 보장

응용 범위

  • 절연, 보호 및 케이블 번들링

인증

  • 화염 저지력, UL94 VO 에 따름

주의

  • 저장 온도: 최대. +18°C

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Schrumpfschlauch

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class 설명: 수축 튜브

주의

  • 얇은 두께
  • 유전체 강도: 20 kV/mm

정보

  • 수축 비율: 2:1

전달된 색상

  • Black (UV-resistant)

재료

  • PVC

온도 범위

  • -20°C에서 +90°C
  • 수축 온도: +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.