수축튜브 PROTECT Box

편리한 상자에 수축 가능한 플라스틱 전선관은 소규모 소비자에게 특히 적합

얇은 벽

화학적 저항성 우수

cRUus

품번 Article description 색상 수축 범위 (mm) 패널 두께, 수축 +- 0.1 mm PU (m) PU
61742423
PROTECT Box 1,2/0,6 BK 흑색 1.2 - 0.6 0.41 12 1
61742424
PROTECT Box 1,6/0,8 BK 흑색 1.6 - 0.8 0.43 12 1
61742425
PROTECT Box 2,4/1,2 BK 흑색 2.4 - 1.2 0.51 12 1
61742426
PROTECT Box 3,2/1,6 BK 흑색 3.2 - 1.6 0.51 12 1
61742427
PROTECT Box 4,8/2,4 BK 흑색 4.8 - 2.4 0.51 10 1
61742428
PROTECT Box 6,4/3,2 BK 흑색 6.4 - 3.2 0.64 8 1
61742429
PROTECT Box 9,5/4,7 BK 흑색 9.5 - 4.7 0.64 7 1
61742430
PROTECT Box 12,7/6,4 BK 흑색 12.7 - 6.4 0.64 6 1
61742431
PROTECT Box 19,1/9,5 BK 흑색 19.1 - 9.5 0.77 5 1
61742433
PROTECT Box 25,4/12,7 BK 흑색 25.4 - 12.7 0.89 3 1
61742434
PROTECT Box 1,2/0,6 TR 투명 1.2 - 0.6 0.41 12 1
61742435
PROTECT Box 1,6/0,8 TR 투명 1.6 - 0.8 0.43 12 1
61742436
PROTECT Box 2,4/1,2 TR 투명 2.4 - 1.2 0.51 12 1
61742437
PROTECT Box 3,2/1,6 TR 투명 3.2 - 1.6 0.51 12 1
61742438
PROTECT Box 4,8/2,4 TR 투명 4.8 - 2.4 0.51 10 1
61742439
PROTECT Box 6,4/3,2 TR 투명 6.4 - 3.2 0.64 8 1
61742440
PROTECT Box 9,5/4,7 TR 투명 9.5 - 4.7 0.64 7 1
61742441
PROTECT Box 12,7/6,4 TR 투명 12.7 - 6.4 0.64 6 1
61742442
PROTECT Box 19,1/9,5 TR 투명 19.1 - 9.5 0.77 5 1
61742443
PROTECT Box 25,4/12,7 TR 투명 25.4 - 12.7 0.89 3 1

장점

  • 유연한
  • 우수한 물리적 및 기계적 특성
  • 북미 및 캐나다에서 사용 승인 받은 제품

응용 범위

  • 절연, 보호 및 케이블 번들링
  • Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables

제품 특성

  • 난연(투명 색상 제외)
  • 실리콘 불포함
  • UV 코팅(검은색만)

인증

  • UL 224 승인(제외 색상: 투명)
  • UL 파일 번호: E476215(제외 색상: 투명)

주의

  • 엔진 오일 저항성 없음

포함 사항

  • 보관이 용이하도록 포갤 수 있는 상자

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Schrumpfschlauch

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class 설명: 수축 튜브

요청시

  • 다른 색상 요청 시 제공 가능

주의

  • 얇은 두께
  • 유전체 강도: 20 kV/mm

정보

  • 수축 비율: 2:1

전달된 색상

  • 검은색 투명 녹색-노란색

재료

  • 교차 연결된 폴리올레핀, 실리콘, 카드뮴 및 납이 없음

온도 범위

  • -55°C에서 +135°C
  • 수축 온도: +90°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.