수축튜브 PROTECT-C
장점
- 화학적 저항성 우수
- 높은 기계적 안정성
- 양호한 기후-저항성
- 높은 수축 비율과 접착제 코팅
응용 범위
- 부식 및 습기 방지 케이스와 곡률이 높은 구성 요소에 특히 적합
제품 특성
- 플라스틱, 고무, 네오프렌, 강철 및 폴리에틸렌에 대한 접착성 라이닝 접합
- 실리콘 불포함
- UV-저항성
포함 사항
- 0.6m 단위의 플라스틱 백
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Schrumpfschlauch
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class 설명: 수축 튜브
-
주의
- 이중 벽
- 내전압 : 15 kV/mm
-
정보
- 수축률: 3:1
-
전달된 색상
- 흑색
-
재료
- 내부에 열가소성 접착 코팅이된 조사가교 변형 폴리올레핀
- 실리콘, 카드뮴 및 납이 없음
-
온도 범위
- -55°C에서 +110°C
- 수축 온도 > 100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.