Shrink tube PROTECT Set

수축 튜브 보호 세트에는 상자에 수납되어있는 일반적인 수축 튜브 크기의 제품이 포함되어 있습니다. 세트는 주로 수리 및 유지 보수 목적으로 사용됩니다.

화학적 저항성 우수 조립 시간

cRUus

품번 Article description
61742465 PROTECT Set

장점

  • 작은 크기의 히팅건을 포함하여 수축 튜브가있는 편리한 플라스틱 키트

응용 범위

  • 소량 생산 또는 연구 개발등의 수리 및 유지 보수,

제품 특성

  • 난연(투명 색상 제외)
  • 실리콘 불포함
  • UV 코팅(검은색만)

인증

  • UL 224 승인(제외 색상: 투명)
  • UL 파일 번호: E476215(제외 색상: 투명)

주의

  • 엔진 오일 저항성 없음

포함 사항

  • 실질적 사용에서의 축소된 세트
  • PROTECT 유형의 일반적인 수축 튜브 크기의 제품
  • Content:
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK
    50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
    50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
    10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
    15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
    20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
    5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
    5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
    1 x HOT GUN

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Schrumpfschlauch

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class 설명: 수축 튜브

주의

  • 얇은 두께
  • 유전체 강도: 20 kV/mm

정보

  • 수축 비율: 2:1

재료

  • 교차 연결된 폴리올레핀, 실리콘, 카드뮴 및 납이 없음

온도 범위

  • -55°C에서 +135°C
  • 수축 온도: +90°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.