Tube cable lugs KRFS
Tube cable lugs KRFS, also for fine wire copper conductors, class 2, 5 and 6, easy to mount through cable glands
장점
- Can be installed through cable glands, allowing pre-assembly
- 고품질의 전해 구리가 우수한 압착 품질 보장
- 검침용 구멍
- Same or smaller flange width as pipe diameter
응용 범위
- Tubular cable lugs with particularly narrow flange suitable for stranded, flexible and very flexible CU conductors 50 - 240 mm² (class 2, 5 & 6)
- 좁은 공간에 적합
인증
- UL 파일 번호: E205350(표 참조)
- 권장 크림핑 툴과 조합시 EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 및 VDE 0220:1의 요건 충족
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 class 설명: 구리 도체용 튜브 케이블 러그
-
재료
- 주석 도금된 전해액 구리
-
온도 범위
- 온도 범위 최대 +90°C
- 작동 온도: 110°C, 최대. +140°C
-
- * 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.