SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV 나눌 수 있는 전선관 SILVYN® SPLIT으로 후속 설치하기 위한 분할 가능한 전선관

할로겐프리 조립 시간 내온도성 자외선 저항

품번 미터법 크기 SILVYN® SPLIT에 적합 피스 / PU
SILVYN® SPLIT COV-M(카운터 너트 미포함)
61806680
16 x 1.5 10 100
61806681
20 x 1.5 14 100
61806682
25 x 1.5 20 50
61806683
32 x 1.5 23 50
61806684
40 x 1.5 37 25
61806685
50 x 1.5 45 25

장점

  • 빠르고 쉬운 조립
  • 대체 장착 가능한 전선관 삽입

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® SPLIT
  • 기계 엔지니어링
  • 전기 산업
  • 조립 후 케이블과 전선을 보호해야 하는 장소에서 사용

제품 특성

  • 분리되는 카운터 너트 포함

주의

  • UV 저항성 및 내후성

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

전달된 색상

  • 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • 할로겐 프리 PA

온도 범위

  • -40°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.