SILVYN® SPLIT COS
장점
- 빠른 조립
- 간편한 해체
- 높은 인장 강도
- 리브에 의해 유지되는 전선관
- 느슨한 부품 없음
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® SPLIT
- 모든 용도를 위한 기계 벽면의 전선관의 조임
제품 특성
- 일체형 전선관 홀더
주의
- UV 저항성 및 내후성
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더
-
전달된 색상
- 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
-
재료
- 할로겐 프리 PA
-
온도 범위
- -40°C ~ +120°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.