SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M 나눌 수 있는 전선관 SILVYN® SPLIT을 사용한 후속 설치용 분할 카운터 너트

할로겐프리조립 시간내온도성자외선 저항

CE

품번 미터법 크기피스 / PU
SILVYN®SPLIT GMP-M (미터 카운터 너트 )
61806686
16 x 1.5100
61806687
20 x 1.5100
61806688
25 x 1.550
61806689
32 x 1.550
61806691
40 x 1.525
61806692
50 x 1.525

장점

  • 빠른 조립
  • 간편한 해체

주의

  • UV 저항성 및 내후성

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

전달된 색상

  • 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • 할로겐 프리 PA

온도 범위

  • -40°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.