SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT 후속 설치를 위한 평행 주름, 분할 가능한 전선관

후속 케이블 보호

화학적 저항성 우수할로겐프리조립 시간저중량자외선 저항

품번 공칭 (노미날) 크기ID x OD mm곡률 반경(mm)SILVYN® COV에 적합PU (m)
SILVYN® SPLIT PA6
61806621
66.3 x 1015-50
61806620
108.8 x 13.515M16/PG950
61806631
1111 x 16.115-50
61806630
1413.2 x 18.715M20/PG13,550
61806641
1616 x 21.520-50
61806640
2020.2 x 25.725M25/PG2150
61806650
2323.9 x 31.335M32/PG2950
61806651
2927.3 x 36.035-25
61806660
3732.5 x 41.940M40/PG2925
61806670
4543.0 x 54.270M5025
61806671
7066.5 x 79.895-10
61806672
10088.0 x 103.5100-10
61737403
108.8 x 13.515M16/PG910
61737226
1413.2 x 18.715M20/PG13,510
61737227
2020.2 x 25.725M25/PG2110
61737228
2323.9 x 31.335M32/PG2910
61737229
3732.5 x 41.940M40/PG2910
SILVYN® SPLIT PP
61806615
66.3 x 1015-50
61806625
108.4 x 13.415M16/PG950
61806616
1111 x 16.115-50
61806635
1412.5 x 18.515M20/PG13,550
61806617
1616 x 21.520-50
61806645
2019.2 x 25.320M25/PG2150
61806655
2323.4 x 30.845M32/PG2950
61806618
2927.3 x 35.550-25
61806665
3731 x 41.460M40/PG2925
61806675
4542.7 x 5475M5025
61806619
7066.0 x 79.595-10
61806622
10087.5 x 102.5100-10
SILVYN® SPLIT PP UV
61806100
66.3 x 1015-50
61806110
108.4 x 13.415M16/PG950
61806120
1111 x 16.115-50
61806130
1412.5 x 18.515M20/PG13,550
61806140
1616 x 21.520-50
61806150
2019.2 x 25.320M25/PG2150
61806160
2323.4 x 30.845M32/PG2950
61806170
2927.3 x 35.550-25
61806180
3731 x 41.460M40/PG2925
61806190
4542.7 x 5475M5025
61806200
7066.0 x 79.595-10
61806210
10087.5 x 102.5100-10

장점

  • 안적적인 구조
  • 유연한
  • 구김-저항성
  • 낮은 설치류 보호
  • 빠르고 쉬운 조립

응용 범위

  • 차량 생산
  • 선박 제조
  • 기계 엔지니어링
  • 전기 산업
  • 조립 후 케이블과 전선을 보호해야 하는 장소에서 사용

제품 특성

  • 할로겐 프리 (PA6)
  • 마모저항성
  • 오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 높은 저항성
  • 아주 좋은 자외선 저항성과 내후성 (SILVYN® SPLIT PP UV)

제품 구성

  • 분리가능한 주름형 전선관

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스

요청시

  • 폴리아미드 12 사양(고유연)
  • ETFE 사양(+200°C까지의 고온에 내성)

전달된 색상

  • 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • 폴리아미드 6 (PA6)
    폴리프로필렌 (PP)

보호 평가

  • IP 43, SILVYN® SPLIT COV

온도 범위

  • PA6 : -40°C ~ +120°C
    PP : -40°C ~ +135°C
    PP UV: -40°C ~ +105°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.