SILVYN® SSU

SILVYN® SSU / SSUE - metal steel conduit

기계적 저항성 튼튼함 내온도성

CE

품번 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) SILVYN® LGEF-M/LGES-M에 적합 PU ring (m)
SILVYN® SSU - 스틸 아연 도금됨 - 10미터
61804635
16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 10
61804636
20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 10
61804637
25 21.1 x 25.0 55 M 25 x 1,5 10
61804638
32 28.1 x 32.0 60 M 32 x 1,5 10
61804639
40 37.6 x 42.5 80 M 40 x 1,5 10
61804640
50 48.4 x 53.0 90 M 50 x 1,5 10
61804629
63 57.5 x 62.5 115 M 63 x 1,5 10
61804630
75 70.0 x 77.0 150 M 75 x 1,5 10
SILVYN® SSU - 스틸 아연 도금됨 - 25미터
61804631
10 6.8 x 9.0 25 M 12 x 1,5 25
61804632
12 10.2 x 13.0 30 M 16 x 1,5 25
61804633
16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 25
61804634
20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 25
61804614
25 21.1 x 25.0 55 M 25 x 1,5 25
61804626
32 28.1 x 32.0 60 M 32 x 1,5 25
61804627
40 37.6 x 42.5 80 M 40 x 1,5 25
61804628
50 48.4 x 53.0 90 M 50 x 1,5 25
SILVYN® SSU - 스틸 아연 도금됨 - 50미터
61804615
10 6.8 x 9.0 25 M 12 x 1,5 50
61804623
12 10.2 x 13.0 30 M 16 x 1,5 50
61804624
16 13.0 x 16.0 40 M16x1,5 + M20x1,5 50
61804625
20 16.9 x 20.5 45 M 20 x 1,5 50

장점

  • 높은-인장력
  • 유연한
  • 높은 기계적 응력 용도
  • 열-저항성

응용 범위

  • 측정기술
  • 플랜트 엔지니어링
  • 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장

제품 특성

  • 고유한 저 화재 위험

제품 구성

  • 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 보호 전선관

주의

  • SILVYN® SSU 10 with double-interlocked profileSILVYN® SSUE 10 + 12 with double-interlocked profile

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스

인증

  • IEC EN 61386-23

재료

  • 아연도금 강

온도 범위

  • -100°C to +300°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.