SILVYN® LGEP
장점
- 케이블 손상 방지
- 높은 인장 강도
- 공간 절약
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® SSU / SSUE
- 전선관 엔드 커버
- 전선관의 피팅이 사용되지 않으면
- 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
-
인증
- IEC EN 61386-23
-
재료
- 니켈 도금 황동
-
보호 평가
- IP 40
-
온도 범위
- -50°C~+300°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.