SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-M은 고정 설치용 스테인레스 스틸 메트릭 나사식 전선관

열-저항성 내한성 내부식성 기계적 저항성 공간 요구 사항 튼튼함

CE

품번 미터법 크기 SW (mm) 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 길이 (mm) SILVYN® SSUE에 적합 피스 / PU
SILVYN® LGEF-M (니켈 도금 황동)
55503168
12 x 1.5 13 21 7 10 10
55503169
16 x 1.5 17 23 10 12 10
55503170
16 x 1.5 20 25 10 16 10
55503171
20 x 1.5 22 25 10 16 10
55503172
20 x 1.5 24 26.3 10 20 10
55503173
25 x 1.5 29 29.5 10 25 10
55503174
32 x 1.5 36 36.8 13 32 2
55503175
40 x 1.5 48 39 14 40 2
55503176
50 x 1.5 58 42 15 50 1
55503177
63 x 1.5 70 50 18 63 1
55503178
75 x 1,5 84 60 20 75 1
SILVYN® LGEF-M (스테인리스)
55503200
12 x 1.5 14 21 7 10 1
55503201
16 x 1.5 19 23 10 12 1
55503202
16 x 1.5 19 25 10 16 1
55503203
20 x 1.5 24 26.3 10 20 1
55503204
25 x 1.5 29 29.5 10 25 1
55503205
32 x 1.5 38 36.8 13 32 1
55503206
40 x 1.5 48 39 14 40 1
55503207
50 x 1.5 58 42 15 50 1

장점

  • 고정 응용 분야
  • 높은 인장 강도
  • 공간 절약

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 6각형 이음고리
  • 캡 너트

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23

재료

  • 니켈 도금 황동
  • 스테인레스 강철 AISI 316

보호 평가

  • IP 40

온도 범위

  • -100°C에서 +400°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.