SILVYN® LGES-M

실뱅 (SILVYN®) LGES-M은 비틀림 운동이있는용도에 사용할 수있는 스위블 메트릭 나사식 스테인리스 전선관

통합된 내부 슬리브로 상단 부분 회전

열-저항성 내한성 내부식성 기계적 저항성 공간 요구 사항 튼튼함

CE

품번 미터법 크기 SW (mm) 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 길이 (mm) SILVYN® SSUE에 적합 피스 / PU
SILVYN® LGES-M (니켈 황동 도금)
55503489
12 x 1.5 13 30 8 10 10
55503490
16 x 1.5 17 32.2 8 12 10
55503491
16 x 1.5 20 34.2 10 16 10
55503492
20 x 1.5 22 34.2 10 16 10
55503493
20 x 1.5 24 35.5 10 20 10
55503494
25 x 1.5 29 43.7 12 25 10
55503495
32 x 1.5 37 48 13 32 2
55503496
40 x 1.5 48 51.2 14 40 2
55503497
50 x 1.5 58 54.2 15 50 1
55503498
63 x 1.5 70 63.2 18 63 1
SILVYN® LGES-M (스테인리스)
55503210
12 x 1.5 14 30.2 8 10 1
55503211
16 x 1.5 19 35.5 8 12 1
55503212
16 x 1.5 19 35.5 10 16 1
55503213
20 x 1.5 24 38.5 10 20 1
55503214
25 x 1.5 29 41.5 10 25 1
55503215
32 x 1.5 38 49 13 32 1

장점

  • 회전 응용 용도
  • 높은 인장 강도
  • 공간 절약

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 6각형 이음고리 , 비틀림 성분을 가진
  • 캡 너트

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23

재료

  • 니켈 도금 황동
  • 스테인레스 강철 AISI 316

보호 평가

  • IP 40

온도 범위

  • -100°C에서 +400°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.