SILVYN® SSUE
장점
- 높은-인장력
- 내부식성
- 유연한
- 높은 기계적 응력 용도
- 열-저항성
응용 범위
- 연안 어플리케이션
- 측정기술
- 플랜트 엔지니어링
- 습도가 있는 실내나 실외 용도
- 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장
제품 특성
- 고유한 저 화재 위험
제품 구성
- 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 보호 전선관
주의
- SILVYN® SSU 10 with double-interlocked profileSILVYN® SSUE 10 + 12 with double-interlocked profile
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스
-
인증
- IEC EN 61386-23
-
재료
- 스테인레스 강철 AISI 316
- DW Nr. 1.4404
-
온도 범위
- -100°C에서 +400°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.