ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
보통이나 높은 기계적 하중용으로 릴에 감을 수 있는 케이블
ÖLFLEX® CRANE VS(N)SHTÖU - 실외 사용 및 크레인 적용/운반 기술을 위한 저전압 전원 케이블. 릴 사용 가능, U0/U: 0.6/1kV
- 보강된 외피 디자인
- 중앙부 찢김 방지 보강체
- 극도의 장력 하중에 적합
장점
- 중앙지지 요소는 발생하는 인장 하중을 흡수하여 장거리에서도 매달려 있는 케이블에 대해 릴링, 풀림 및 처짐 허용
- 감는 작업, 푸는 작업과 가이딩 작업은 또한 케이블 상에 장력 프레스를 만들어 낼 수 있음
- 통합된 지지대는 불필요한 케이블 꼬임을 방지하고 코르크 스크류 효과 형성
응용 범위
- 호이스트, 전송과 컨베이어 시스템 용도
- 롤러 트레인에 의해서 케이블이 감기고, 풀리고, 가이드 됨
- In dry or damp interiors, outdoors and in industrial water
- ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음
- ÖLFLEX® CRANE 케이블의 조립과취급 지침들은 카탈로그의 부록 기술 표 T4에서 제공되고 있음; ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 카탈로그 부록 기술표 T5를 참고하시기 바랍니다
제품 특성
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
- EN 60811-404에 따른 내유성
- 양호한 내화학성 , 내열성 및 내구성
Norm references / Approvals
- VDE 0250-814(NSHTÖU) 기준
제품 구성
- 주석 도금된-구리 전선의 연합
- 심선 절연: 고무 혼합물 타입 3GI3
- 중앙 보강체
- 외피에 통합된 브레이드 지지
- 외피: 고무 화합물, type 5GM5
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 클래스 설명 저전압 전원 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class 설명: 고전류 케이블
코어 인식 코드
- 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9
- 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호
도체 연합
- VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른
가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경
- 유연한 사용: 7.5 x 외경
공칭 전압
- U0/U: 600/1000 V
시험 전압
- 3000 V
보호 도체
- G = GN/YE 포함
- X = GN/YE 미포함
전류량
- VDE 298 파트 4
온도 범위
- 유연한 사용: -25°C ~ +80°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.