ÖLFLEX® CRANE PUR

낮은, 보통, 높은 기계적 하중용으로 릴에 감을 수 있는 폴리우레탄 케이블

ÖLFLEX® CRANE PUR - 실외 사용 및 크레인 적용/컨베이어 기술을 위한 저전압 전원 케이블. 릴 사용 가능, U0/U: 0.6/1kV

  • 다기능 애플리케이션, -40°C까지 유연한 사용
  • 최소화된 직경으로 인한 저중량
  • 할로겐프리

옥외용에 적합화학적 저항성 우수할로겐프리내한성기계적 저항성저중량내유성최적 변형 방지공간 요구 사항케이블 체인자외선 저항

CEEACFire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)Tensile strength (N)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE PUR
0045207
4 G 1.510.950057.6169
0045209
5 G 1.511.6100072197
0045210
7 G 1.512.92500100.8239
0045211
12 G 1.517.62500172.8401
0045212
18 G 1.517.52500259.2507
0045213
24 G 1.520.72500345.6673
0045215
30 G 1.528.930004321100
0045214
36 G 1.531.43000518.41350
0045216
4 G 2.512.250096227
0045218
5 G 2.513.22000120274
0045220
7 G 2.515.43000168358
0045221
12 G 2.521.63000288619
0045222
18 G 2.521.53000432793
0045223
24 G 2.525.530005761123
0045224
30 G 2.534.730007201641
0045225
4 G 4.014.31000153.6341
0045227
5 G 4.015.52000192411
0045228
4 G 6.016.61500230.4457
0045229
5 G 6.017.72000288538
0045235
7 G 6.020.22500403750
0045230
4 G 10.019.22000384674
0045237
5 G 10.021.62500480825
0045231
4 G 16.022.22500614.4966
0045238
5 G 16.025.635007681222
0045232
4 G 25.027.635009601506
0045233
4 G 35.031450013442004
0045234
4 G 50.036.1600019202838
0045240
3x25+3G625.72000892.81380
0045241
3x35+3G627.625001,180.81695
0045242
3x50+3G1032.1350017282307

장점

  • 공간과 무게를 줄이기 위해 더 작은 외경으로 설계
  • 작은 드럼의 사용, 가이드 롤러 사용으로 인한 비용 절감
  • 감는 작업, 푸는 작업과 가이딩 작업은 또한 케이블 상에 장력 프레스를 만들어 낼 수 있음
  • 중앙지지 요소는 발생하는 인장 하중을 흡수하여 장거리에서도 매달려 있는 케이블에 대해 릴링, 풀림 및 처짐 허용
  • 통합된 지지대는 불필요한 케이블 꼬임을 방지하고 코르크 스크류 효과 형성

응용 범위

  • 호이스트, 전송과 컨베이어 시스템 용도
  • 롤러 트레인에 의해서 케이블이 감기고, 풀리고, 가이드 됨
  • In dry or damp interiors, outdoors and in industrial water
  • ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음
  • ÖLFLEX® CRANE 케이블의 조립과취급 지침들은 카탈로그의 부록 기술 표 T4에서 제공되고 있음; ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 카탈로그 부록 기술표 T5를 참고하시기 바랍니다

제품 특성

  • 할로겐프리와 화염 저지력 (IEC 60332-1-2)
  • EN 60811-404에 따른 내유성
  • 양호한 내화학성 , 내열성 및 내구성

제품 구성

  • 순연동선 전선의 연합
  • 심선 절연: TPE 혼합물
  • 중앙 보강체
  • 외피에 통합된 브레이드 지지
  • 외피: PUR 화합물, 할로겐프리

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 클래스 설명 저전압 전원 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class 설명: 고전류 케이블

코어 인식 코드

  • 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9
  • 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호

도체 연합

  • VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 6 에 따른 극세선 가요도체 집합선

최소 곡률 반경

  • 유연한 사용: 7.5 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 600/1000 V

시험 전압

  • 4000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함
  • X = GN/YE 미포함

전류량

  • VDE 298 파트 4

온도 범위

  • 유연한 사용: -40°C ~ +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.