ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

낮거나 보통 기계적 하중용으로 릴에 감을 수 있는 케이블

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - 실외 사용 및 크레인 적용/컨베이어 기술을 위한 저전압 전원 케이블. 전원 및 제어 고무 케이블, 릴, U0/U: 0,6/1kV

  • 튼튼하고 효율적
  • 외부 사용에 적합
  • 통합된 피복 지지 브레이드

옥외용에 적합내한성내유성자외선 저항

CEVDEEACFire

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
0043006
3 G 1.51443.2190
00430053
4 G 1.514.857.6220
00430073
5 G 1.515.772260
0043008
7 G 1.518.2100.8380
0043009
12 G 1.523.9172.8720
0043010
18 G 1.523.9259.2770
0043011
24 G 1.527.1345.61000
0043012
30 G 1.530.24321320
0043013
3 G 2.515.572250
00430303
4 G 2.516.996330
00430143
5 G 2.518120390
0043015
7 G 2.520.6168510
0043016
12 G 2.527.4288970
0043017
18 G 2.527.44321100
0043018
24 G 2.531.65761450
0043019
30 G 2.536.37201950
00430203
4 G 4.018.4153.6440
00430333
5 G 4.019.6192520
00430213
4 G 6.019.8230.4530
00430343
5 G 6.021.7288690
00430223
4 G 10.023.4384830
00430003
5 G 10.025.24801000
00430233
4 G 16.025.5614.41170
00430323
5 G 16.027.57681400
00430243
4 G 25.032.69601830
00430253
4 G 35.034.813442280
00430263
4 G 50.040.619203220
00430283
4 G 70.044.826884200
00430293
4 G 95.051.236485530

장점

  • 에너지 공급 체인용 뿐만 아니라 호저(닻줄 구멍), 드럼, 토잉 케이블에 사용될 수 있음.
  • 통합된 지지대는 불필요한 케이블 꼬임을 방지하고 코르크 스크류 효과 형성

응용 범위

  • 호이스트, 전송과 컨베이어 시스템 용도
  • 고정 없이 작업 중 감기/풀기
  • In dry or damp interiors, outdoors and in industrial water
  • ÖLFLEX® CRANE 을 위한 응용 프로파일과 ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 부록 선택 표 A3에서 찾아볼 수 있음
  • ÖLFLEX® CRANE 케이블의 조립과취급 지침들은 카탈로그의 부록 기술 표 T4에서 제공되고 있음; ÖLFLEX(R) LIFT 케이블은 카탈로그 부록 기술표 T5를 참고하시기 바랍니다

제품 특성

  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • EN 60811-404에 따른 내유성
  • 양호한 내화학성 , 내열성 및 내구성
  • UV-저항성

Norm references / Approvals

  • VDE 0250-814에 따른 <VDE> NSHTOU 케이블 유형 인증

제품 구성

  • 주석 도금된-구리 전선의 연합
  • 심선 절연: 고무 혼합물 타입 3GI3
  • 외피에 통합된 브레이드 지지
  • 외피: 고무 화합물, type 5GM3

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 클래스 설명 저전압 전원 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class 설명: 고전류 케이블

코어 인식 코드

  • 최대 5 코어: VDE 0293-308에 의해 색상 코드화. 참고 부록 T9
  • 6 코어 부터: 흑색에 백색 번호

도체 연합

  • VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른
    가는 집합선 가요도체

최소 곡률 반경

  • 유연한 사용:
    외경 < 21.5 mm : 5 X 외경외경 > 21.5 mm : 6.25 X 외경

공칭 전압

  • U0/U: 600/1000 V

시험 전압

  • 4000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함
  • X = GN/YE 미포함

전류량

  • VDE 0298 파트 4

온도 범위

  • 유연한 사용: -25°C ~ +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.