KNIPEX Ratchet 커터
장점
- 레칫(한쪽 방향으로만 회전하게 되어 있는 톱니바퀴) 원리에 의해 한 손 작업 가능
- 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 공학적 특성 제공
- 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 작동 가능
응용 범위
- 구리 및 알루미늄 케이블 절단
- 강선 및 와이어 로프에는 적합하지 않음
제품 특성
- 정밀 연마용 블레이드
- 회전고리 나이프는 엄지손가락으로 어떤 절단 위치에서도 잠금이 풀릴 수 있음
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 컷팅 가위
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 클리퍼
-
인증
- IEC 60900에 따라 절연, 최대 1000V AC/1500V DC에 적용 가능
- VDE 테스트
-
재료
- 고급 특수 도구강, 단조, 오일 경화
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.