KNIPEX Cable shear

KNIPEX 케이블 외경이 최대 20 mm 인 도체를위한 인체 공학적 디자인으로 특히 독일에서 제조용이

유리한 변속비 및 새로운 블레이드형상으로 인해 필요한 힘이 적음

품번 제품 명칭 Cable diameter mm 무게 (kg) 길이 (mm)
62120523 Cable shear KASI 20 20 0.34 200

장점

  • 특수 2 블레이드 구조로 절단 과정을 사전 절단 및 후 절단으로 나눔
  • 한손을 이용한 쉽고 깨끗한 절단
  • 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 공학적 특성 제공
  • 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 작동 가능

응용 범위

  • 구리 및 알루미늄 케이블 절단

제품 특성

  • 정밀 연마용 블레이드

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 컷팅 가위

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 클리퍼

인증

  • IEC 60900에 따라 절연, 최대 1000V AC/1500V DC에 적용 가능
  • VDE 테스트

재료

  • 고급 특수 도구강, 단조, 크롬 도금

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.