KNIPEX 높은 지렛대 대각선 커터

KNIPEX 정확한 절단을 위해 단열 처리된 손잡이가있는 높은 레버리지 대각선 커터

최소한의 노력으로 높은 절삭 성능 제공

품번 제품 명칭 중간 경질 와이어 mm Hard wire mm 피아노 선 mm 무게 (kg) 길이 (mm)
KNIPEX 높은 지렛대 대각선 커터
62120522 고출력 대각선 커터 KSSI 18 3.8 2.7 2.2 0.28 180

장점

  • 다중 구성 요소 핸들 덕분에 높은 인체 공학적 특성 제공
  • 절연 처리된 손잡이로 최대 1000V까지 작동 가능

응용 범위

  • 피아노선을 포함한 모든 종류의 와이어

제품 특성

  • 정밀 연마용 블레이드

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 컷팅 가위

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 클리퍼

인증

  • IEC 60900에 따라 절연, 최대 1000V AC/1500V DC에 적용 가능
  • VDE 테스트

재료

  • 바나듐 강, 단조, 다단 오일 경화

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.