HITRONIC® HUN 범용 케이블

Universal cable with central loose tube and non-metallic strain relief

HITRONIC® HUN 범용 케이블 센트럴 루즈 튜브, 설치류 보호, 유전체; A/J-DQ(ZN)BH 또는 U-DQ(ZN)BH

  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
  • 실내 및 실외용

할로겐프리 열-저항성 저중량 최적 변형 방지 자외선 저항 방수

EtherNetIP

품번 제품 명칭 Fibre type Number of fibres 외경 (mm) 무게 (kg/km)
멀티모드 G 50 OM4
27400404
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7.3 53
27400408
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 7.3 53
27400412
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 7.3 53
27400424
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 8.3 60
멀티모드 G 50 OM3
27400304
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7.3 53
27400308
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7.3 53
27400312
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 7.3 53
27400324
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 8.3 60
멀티모드 G 50 OM2
27400204
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7.3 53
27400208
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7.3 53
27400212
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 7.3 53
27400224
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 8.3 60
멀티모드 G 62.5 OM1
27400104
HITRONIC® HUN1500 4G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 7.3 53
27400108
HITRONIC® HUN1500 8G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 7.3 53
27400112
HITRONIC® HUN1500 12G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 7.3 53
27400124
HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 8.3 60
싱글모드 E 9 OS2
27400904
HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7.3 53
27400908
HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 7.3 53
27400912
HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 7.3 53
27400924
HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 8.3 60

장점

  • 난연성이 있으므로 실내외 환경 설치에 적합합니다
  • 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 설치
  • 자외선 저항성 종횡 방향으로 수밀
  • 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)

응용 범위

  • 실내 및 실외 사용
  • 캠퍼스 백본
  • 산업 환경
  • 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 그리고 트레이

제품 특성

  • 24 각 광섬유까지 센트럴 루즈 튜브 적용
  • 컬러 코드화된 광섬유
  • 매우 잘 밀폐됨
  • 난연 및 할로겐 프리 외피
  • 설치류-보호

제품 구성

  • 일차 코팅이된 유리 섬유
  • 젤이 채워진 루즈 튜브
  • 차수 강화 유리실 변형 방지장치
  • LSZH 외피
  • 색상 : 짙은 회색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블

치수

  • 1 차 코팅 섬유: 250μm
  • 케이블: 표 참조

코어 인식 코드

  • 섬유 색상 코드
    데이터 시트 참조

Fibre type

  • GOF - Glass Optical Fibre

표준 지정:

  • A/J-DQ(ZN)BH
    U-DQ(ZN)BH

광 값

  • 데이터 시트 참조

광 섬유 타입

  • 코어 재질: 유리
  • 클래딩 소재: 유리

허용 가능한 곡률 반경

  • 고정: ≥ 15 x 외경
  • 동적: ≥ 20 x외경

허용 가능한 인장 강도

  • 고정 설치: 1500 N
  • 단기: 2,000N

온도 범위

  • 고정 설치: -30°C에서 +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.