HITRONIC® HUW 아모어된 범용 케이블
중앙 루즈 튜브, 주름진 강철 테이프 및 확장된 기계적 응력을 갖는 적용을 위한 비금속 스트레인 구조가 있는 범용 케이블
HITRONIC® HUW 아모어된 범용 케이블, 표준 루즈 튜브, 주름진 스틸 테이프, LSZH 외부 시스 ; J/A-DQ(ZN)(SR)H
- CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
- 실내 및 실외용
- 증가된 기계적 압력을 위한 주름진 강철 테이프 (CST)가 있는 케이블
장점
- 아머링은 높은 기계적 스트레스와 설치류로부터 탁월한 보호 기능 제공
- 난연성이 있으므로 실내외 환경 설치에 적합합니다
- 소형 디자인, 높은 유연성, 단단한 외피 및 작은 곡률 반경으로 인한 간편한 설치
- 내수성
응용 범위
- 실내 및 실외 사용
- 캠퍼스 백본
- 산업 환경
- 전개 방법: 빈 플라스틱파이프, 덕트 그리고 트레이
제품 특성
- 난연 및 할로겐 프리 외피
- 24 각 광섬유까지 센트럴 루즈 튜브 적용
- 컬러 코드화된 광섬유
- 매우 잘 밀폐됨
- 탁월한 설치류 보호
제품 구성
- 젤이 채워진 루즈 튜브
- With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
- 주름진 강철 테이프 아머드
- LSZH 외피
- 색상: 녹색 (RAL 6018에 기초함)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
치수
- 1 차 코팅 섬유: 250μm
- 케이블: 표 참조
코어 인식 코드
- 섬유 색상 코드
데이터 시트 참조
Fibre type
- GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
- A/J-DQ(ZN)(SR)H
U-DQ(ZN)(SR)H
광 값
- 데이터 시트 참조
광 섬유 타입
- 코어 재질: 유리
- 클래딩 소재: 유리
허용 가능한 곡률 반경
- 고정: ≥ 15 x 외경
- 동적: ≥ 20 x외경
허용 가능한 인장 강도
- 고정 설치: 1500 N
- 단기: 2,000N
온도 범위
- 고정 설치: -30°C에서 +70°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- 멀티모드 OM4 섬유로 요청 시 구입 가능.