HITRONIC® HRH 브레이크아웃 케이블
직접 커넥터 조립을 위한 분리 가능한 브레이크 아웃 케이블; J-V (ZN) HH
다이렉트 컨넥터 어셈블리용 분리형 HITRONIC® HRH 브레이크아웃 케이블; J-V(ZN)HH, 멀티모드 섬유에 가능 OM1, OM2, OM3 oder OM4 또는 싱글모드
- CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
- 다이렉트 컨넥터 어셈블리용 브레이크아웃 케이블
장점
- 필드조립에 적합
- 건물 케이블링용 범용 케이블
- 콤팩트한 디자인, 높은 유연성, 짧은 벤딩 반경으로 설치가 매우 용이함
- 케이블에 금속이 들어 있지 않으므로 전자기 간섭 제로 (완전 유전체)
응용 범위
- 실내 사용 용도
- 3차 케이블링
- 구조적인 케이블링 - 백본
- 배치 방법: 트렁킹, 덕트, 트레이, 빈 플라스틱파이프, 빌딩라이즈, 올림마루와 충만된 공간에 배열
제품 특성
- 최대 12 Simplex 케이블을 가진 설치 케이블
- 난연 및 할로겐 프리 외피
- 기계적으로 강력한
제품 구성
- LSZH 피복이 있는 2.1mm 타이트 버퍼형 서브 케이블(숫자로 식별)
- 중앙 GRP 보강재
- 인장 강도 강화용의 아라미드사(Aramid Yarns)
- FRNC 내피 그리고 외피
- Colour: violet for OM4, aqua (RAL 6027) for OM3, orange (RAL 2003) for OM2 and OM1,
yellow for Single-mode
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: 광 섬유 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class 설명: LWL 케이블
-
치수
- 완충된 (2 차 코팅된 섬유): 900μm
- 서브 케이블: 2.1mm
-
코어 인식 코드
- 서브 케이블: 검정색 숫자
-
Fibre type
- GOF - Glass Optical Fibre
표준 지정:
- J-V(ZN)HH
광 값
- 데이터 시트 참조
광 섬유 타입
- 코어 재질: 유리
- 클래딩 소재: 유리
-
허용 가능한 곡률 반경
- 고정: ≥ 15 x 외경
- 동적: ≥ 20 x외경
-
온도 범위
- 고정 설치: -20 ~ 70°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 미리 단자 처리된 광섬유 시외 케이블로도 공급될 수 있습니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
-
다중 모드 OM4 광섬유에서 요청시 제공 가능
(외피 컬러 바이올렛)