SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, 다양한 클램핑 범위 영구적인 진동 방지 및 변형 완화 기능을 갖춘 오일 저항성이 강화된 폴리아미드 케이블 글랜드

화학적 저항성 우수 폭 넓은 클램핑 범위 기계적 저항성 최적 변형 방지 내온도성 다양한 승인 인증

CE CULUS cRUus GGVS

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® ST silbergrau
53015000
PG 7 2.5 - 6.5 15 32.0 7.8 100
53015010
PG 9 3.5 - 8 19 36.0 8 100
53015020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10.7 25
53015070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13.3 10
53015080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13.4 5
53015090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14.3 5
SKINTOP® ST 흑색
53015200
PG 7 2.5 - 6.5 15 32.0 7.8 100
53015210
PG 9 3.5 - 8 19 36.0 8 100
53015220
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015230
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015240
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015250
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015260
PG 29 14 - 25 42 56.0 10.7 25
53015270
PG 36 24 - 32 53 66.0 13.3 10
53015280
PG 42 35 - 38 60 68.0 13.4 5
53015290
PG 48 39 - 44 65 69.0 14.3 5
SKINTOP® ST 밝은 회색
53018000
PG 7 2.5 - 6.5 15 32.0 7.8 100
53018010
PG 9 3.5 - 8 19 36.0 8 100
53018020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53018030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53018040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53018050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53018060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10.7 25
53018070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13.3 10
53018080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13.4 5
53018090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14.3 5

장점

  • 최대 신뢰성을 위한 높은 오일-저항성
  • 영속 진동 보호
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 다양한 엑세서리 (예, 다중 씰링 인서트)

응용 범위

  • 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
  • 기계및 장비 생산
  • 태양광
  • 자동화 기술

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

전달된 색상

  • 은 회색 (RAL 7001)
    밝은 회색 (RAL 7035)
    흑색 (RAL 9005), UV-저항성

재료

  • 바디: 폴리아미드
    씰링: CR

시험

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

온도 범위

  • 유동: -20°C ~ +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.