SKINTOP® MSR-XL
장점
- 특별히 두꺼운 벽을 위한
- 최대 신뢰성
- 최적 변형 방지
- 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
응용 범위
- With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters
제품 구성
- DIN 40430에 따른 PG 연결 나사산
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
삽입: 폴리아미드
씰링 링: CR
O-링: NBP -
보호 평가
- IP 68 - 5 bar
-
온도 범위
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- 고정: -40°C ~ +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.