SKINTOP® MULTI
SKINTOP® MULTI, 조립되지 않은 케이블 설치용 부싱 시스템, 높은 포장 밀도, 큰 가변 클램핑 범위
혁신적인 겔 기술로 컴팩트한 멀티 케이블 부싱 시스템
장점
- 혁신적인 멤브레인 기술과 탄력있는 겔 기술로 4mm 의 대형 클램빙 범위 및 AS-I BUS 진입 시스템
- 패킹 밀도가 높아도 쉬운 케이블 설치
- 전체 케이블 묶음에 최적의 변형 방지 제공
- 구현 포인트의 명확한 마커로 설치된 케이블의 명확한 할당을 통한 오류 감소
- 할당되지 않은 위치는 안전하게 봉인 및 밀폐된 상태로 유지됩니다
응용 범위
- 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
- 비 케이블 어셈블리 및 미디어 호스
- 장치 및 스위치 캐비닛 제작
- 자동화 기술
제품 특성
- 케이블은 사전 드릴링할 필요 없이 직접 사용할 수 있습니다.
- 케이블 및 하우징 (캡 티브)을 위한 통합 씰
- 할로겐/실리콘 프리
- UV-, ozone- and oil-resistant
- 접착 겔은 조립하는 동안 외장에 매우 쉬운 위치를 제공
인증
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- 산업용 시스템 제어용 UL 508A(예: 스위치 패널)
- UL File No. E349737
제품 구성
- 24-핀 산업 컨넥터 (36 x 112 mm)용 절단을 위한 것
포함 사항
- SKINTOP® MULTI 장착 재료 포함
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 입구
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 인입부
-
인증
- UL File No. E349737
- Fire behaviour acc. to UL94 V-2
Hazard Level HL 2 acc. to EN 45545-2 -
주의
- 요청시 개별 홀 구성
-
재료
- 프레임 : 폴리카보네이트
씰링 : 겔 -
보호 평가
- IP 68
-
온도 범위
- -30°C에서 +110°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.