SKINTOP® CUBE
SKINTOP® CUBE, 내유성, 가변 범위의 클램핑력 및 진동 안전 모듈 고정을 갖춘 케이블 부싱 시스템
- 다양한 크램핑 범위를 가진 혁신적인 다중-케이블 부싱 시스템, 조립에서 고유연성 용도
- 헤체를 할 때, 프레임은 하우징에 남겨 질 수 있음. 그리고 플러그 인 모듈은 케이블 위에 안전하게 남겨 집니다 .
장점
- 클램핑의 다양한 범위
- 진동-안전 모듈 고정
- 압력 완화
- 오일 저항성
- 쉬운 조립과 해체로 인한 간편화된 서비스
응용 범위
- 하네스된 케이블 설치 용도
- 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
- 장치 및 스위치 캐비닛 제작
- 전자기 설치
- 자동화 기술
인증
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- 산업용 시스템 제어용 UL 508A(예: 스위치 패널)
- UL File No. E349737
제품 구성
- SKINTOP® CUBE 시스템은 SKINTOP® CUBE FRAME 과 SKINTOP® CUBE MODULE로 구성
- 표준 제한된 시추홀을 가진 산업 커넥터용 컷아웃(절단)을 위한 것
- 16-핀 산업 컨넥터 (36 x 86 mm)용 절단을 위한 것
- 24-핀 산업 컨넥터 (36 x 112 mm)용 절단을 위한 것
주의
- SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND 는 블라인드 모듈 및 클램핑 범위 1-3 mm 용으로 사용 가능
- 하중 부담 감소를 위해, 케이블 타이를 이용하여 케이블 묶음을 고정시킬 수 있습니다.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 입구
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 인입부
-
인증
- UL File No. E349737
- Fire behaviour according to UL94 HB (Frame) and V-0 (Modules)
-
주의
- The installation dimensions and possible module combinations can be found in appendix T21
-
재료
- 프레임: 유리 섬유- 재보강된 폴리아미드
프레임 씰링: CR
클립 모듈: 특별한 폴리 프로필렌
클립 모듈 씰링: LSE 2 -
보호 평가
- IP 64
-
온도 범위
- Dynamisch: -20°C bis +80°C
- Statisch: -40°C bis +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.