SKINTOP® MULTI VENT
Multiple entry for up to 29 cables, with breathable pressure compensation element for venting when enclosures are closed.
- 혁신적인 겔 기술로 컴팩트한 멀티 케이블 부싱 시스템
- 멤브레인 기술이 적용된 통기성 압력 보상 소자
장점
- Multiple insertion of cables enables higher packing density (up to 29 cables depending on the variant).
- Large clamping areas, each variable by 4 mm for different cable diameters as well as clamping areas especially for AS-I bus cables.
- Flexibility in the choice of cable diameters reduces the variety of parts in the warehouse and provides logistical and cost advantages.
- Direct cable entry without pre-piercing the bushings thanks to elastic gel technology with innovative membrane technology.
- Includes breathable pressure compensation element, which provides the necessary pressure compensation in closed enclosures. This completely prevents the ingress of moisture.
응용 범위
- For sealing and strain-relieving multiple insertion of non-assembled cables and media hoses through a housing.
- Specialized for closed enclosures to achieve optimum ventilation.
- Can be used in dry, humid and oily environments.
제품 특성
- 내장 막이 압력 균형을 유지하고 습기가 정션 박스에 들어오지 못하게 함
- 케이블 및 하우징 (캡 티브)을 위한 통합 씰
- 할로겐프리
- UV-, ozone- and oil-resistant
- 접착 겔은 조립하는 동안 외장에 매우 쉬운 위치를 제공
제품 구성
- 24-핀 산업 컨넥터 (36 x 112 mm)용 절단을 위한 것
주의
- 통풍구: 0.65 l/min
포함 사항
- SKINTOP® MULTI VENT, 고정제 포함
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 입구
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 인입부
-
주의
- 요청시 개별 홀 구성
-
재료
- 프레임 : 폴리카보네이트
씰링 : 겔 - 압력 보정 요소: PBT, PTFE, NBR
-
보호 평가
- IP 68
-
온도 범위
- -30°C ~ +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.