SKINTOP® CUBE MULTI

SKINTOP® CUBE MULTI, 부적절한 하네싱 케이블, 높은 패킹밀도, 크고, 다양한 클램핑 범위 용 케이블 부싱 시스템

  • 겔 멤브레인을 통해 케이블을 밀고 직접 연결함.
  • 신속한 설치를 통해 절약 가능성이 높힘

Lapp의 보완 자동화 요소 기계 및 플랜트 엔지니어링 폭 넓은 클램핑 범위 조립 시간 최적 변형 방지

CE cRUus

품번 Article designation / size 최대. 실행 수 Number of cables x clamping range
SKINTOP® CUBE MULTI 겔-인서트
52220050
SKINTOP® CUBE MULTI Version 1 21 9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm
52220053
SKINTOP® CUBE MULTI Version 2 23 23 x 5-8 mm
SKINTOP® CUBE MULTI 겔-인서트 프레임 포함
52220056
SKINTOP® CUBE MULTI Version 1 프레임 포함 21 9 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm
52220057
SKINTOP® CUBE MULTI Version 2 프레임 포함 23 23 x 5-8 mm
SKINTOP® CUBE 프레임
52220001
SKINTOP® CUBE FRAME 24 - -

장점

  • 탄성 겔 기술을 통한 크고 다양한 클램핑 범위
  • 패킹 밀도가 높아도 쉬운 케이블 설치
  • 전체 케이블 묶음에 최적의 변형 방지 제공
  • 쉬운 조립과 해체로 인한 간편화된 서비스
  • 할당되지 않은 위치는 안전하게 봉인 및 밀폐된 상태로 유지됩니다

응용 범위

  • 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
  • 비 케이블 어셈블리 및 미디어 호스
  • 장치 및 스위치 캐비닛 제작
  • 자동화 기술

제품 특성

  • SKINTOP®CUBE MULTI Version 1 케이블 부싱의 수 : 9 x 3-6 mm 클램핑 범위 9 x 6-9 mm 클램핑 범위 2 x 9-13 mm 클램핑 범위 1 x 13-16 mm 클램핑 범위
  • SKINTOP®CUBE MULTI Version 2 케이블 부싱 수 : 23 x 5-8 mm 클램핑 범위

인증

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • 산업용 시스템 제어용 UL 508A(예: 스위치 패널)
  • UL File No. E349737

제품 구성

  • 이 시스템은 SKINTOP® CUBE FRAME 과 겔 삽입 SKINTOP® CUBE MULTI 로 구성됨
  • 겔 제거하고 홀더를 개방하여 삽입
  • 24-핀 산업 컨넥터 (36 x 112 mm)용 절단을 위한 것

주의

  • 하중 부담 감소를 위해, 케이블 타이를 이용하여 케이블 묶음을 고정시킬 수 있습니다.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 입구

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 인입부

인증

  • UL File No. E349737
  • UL94 V-2에 따른 난연성

주의

  • 요청시 개별 홀 구성

재료

  • 프레임: 글래스 섬유가 폴리아미드를 강화
    프레임 씰: CR
    겔 삽입: PC / Gel

보호 평가

  • IP 66

온도 범위

  • -30°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.