SKINDICHT® SKZ

SKINDICHT® SKZ, 가혹한 조건을 위해 씰링 링, 높은 기계적 안정성 및 스트레인 릴리프가 있는 PG 황동 케이블 글랜드

폭 넓은 클램핑 범위 최적 변형 방지 튼튼함

CE

품번 Article designation / size Ø F mm 최대. 설치 (mm)용 맞춤 크기 SW1/SW2 mm 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® SKZ
52004280
PG 9 6 - 8.5 24 17.0 / 17.0 30.0 6 50
52004290
PG 11 8 - 12 27 20.0 / 21.0 30.0 6 50
52004300
PG 13,5 12 - 14 30 22.0 / 22.0 34.0 6.5 25
52004310
PG 16 13 - 16 33 24.0 / 24.0 35.0 6.5 25
52004320
PG 21 15 - 21 42 30.0 / 30.0 41.0 7 25
52005570
PG 29 20 - 29 58 40.0 / 41.0 46.0 8 10
SKINDICHT® SKZ-XL
52005575
PG 9 6 - 8.5 24 17.0 / 17.0 39.0 15 50
52005576
PG 11 8 - 12 27 20.0 / 21.0 39.0 15 50
52005577
PG 13,5 12 - 14 30 22.0 / 22.0 42.5 15 25
54000043
PG 16 13 - 16 33 24.0 / 24.0 43.5 15 25
54000011
PG 21 15 - 21 42 30.0 / 30.0 49.0 15 25
54000098
PG 29 20 - 27.5 58 40.0 / 41.0 53.0 15 10

장점

  • 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 절개 한것
  • 고응력 완화
  • 높은 기계적 안정성

응용 범위

  • Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
  • 빌딩 부지
  • 플랜트 엔지니어링
  • 전기 모터 생산

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • SKINDICHT® SKZ-XL는 SKINDICHT® SKZ와 유사. 그러나, 두꺼운 벽을 위한 확장된 커넥션 쓰레드(thread)이 있음
  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
  • 추가적인 엑세서리는 SKINDICHT® EV 를 참조하시기 바랍니다

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: 니켈도 금 구리
    씰링 링: CR/NBR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 55

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.