SKINDICHT® SR-SV
장점
- 고온용
- 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성
- 해수 저항성
- 고응력 완화
- 튼튼함
응용 범위
- FKM 뒤틀림 방지(anti-kink)가 있는 특수 케이블 글랜드. 우리 자신의 강화된 내산성 FKM 용기는 +165℃ 의 온도에서 장기간 사용 후에도 노화의 효과를 나타내지 않음.
- 기계및 터빈 생산
- 전력 프랜트 엔지니어링
- 실험실
제품 구성
- PG 연결 나사
주의
- 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
- 요청 시 EMC 버젼 제공
분류 ETIM 5
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
-
요청시
- 긴 접속 선과 함께 제공 가능
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
O-링: FKM
뒤 틀림 방지보호: FKM -
보호 평가
- IP 65
-
온도 범위
- -20°C to +165°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.