SKINDICHT® SHZ
SKINDICHT® SHZ, 큰 케이블 지름, 높은 스트레인 릴리프를 위해 씰링 링이 절삭 된 강력한 PG 니켈 도금 황동 케이블 글랜드
장점
- 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 절개 한것
- 고응력 완화
- 튼튼함
- 큰 외경을 가진 케이블 용도
응용 범위
- 믿을 수 있는 압력 완화를 위한 소형 황동 케이블 글랜드, 단단함, 큰 외경을 가진 케이블 용임
제품 구성
- PG 연결 나사
주의
- SKINDICHT® SHZ-XL 는 SKINDICHT® SHZ와 유사. 그러나, 두꺼운 벽을 위한 확장된 커넥션 쓰레드(thread)이 있음
- 추가적인 엑세서리는 SKINDICHT® EV 를 참조하시기 바랍니다
- 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
분류 ETIM 5
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
주의
- 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
씰링: CR
O-링: FKM -
보호 평가
- IP 55
-
온도 범위
- -20°C에서 +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.